Pro úpravu na alternativní uzamykací systémy jako profilová půlválcová vložka, bezpečnostní vložka atd.
Uzavírací systém Ergoform-S
Obj. č.: SZ 2450000
- Obj. č.:
- SZ 2450000
- Provedení
- Standardní
- Popis výrobku
- Odjištěná rukojeť se vyklopí směrem dopředu a vychýlí se pro otevření zámku.
- Materiál
- Zinkový tlakový odlitek
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7032 s hnědou rukojetí
- Vhodné pro typ skříně
- AE s 3bodovým uzávěrem
- Základní AE s 3bodovým uzávěrem
- Nástěnná skříň pro datové sítě s 3bodovým uzávěrem
- ES 5000
- TE 7000
- Spodní díly TP
- Kompaktní pult TP pult/dveře
- Univerzální pult TP
- Průmyslová pracovní stanice s 3bodovým uzávěrem
- PC
- Kompaktní pult AP pult/dveře
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,46 kg
- Brutto hmotnost
- 0,51 kg
- Číslo celní sazby
- 83024110
- EAN
- 4028177023260
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Dokumentace
- Návod