Pro úpravu na alternativní uzamykací systémy jako profilová půlválcová vložka, bezpečnostní vložka atd.
- Obj. č.:
- SZ 2452000
- Provedení
- Standardní
- Popis výrobku
- Odjištěná rukojeť se vyklopí směrem dopředu a vychýlí se pro otevření zámku.
- Materiál
- Zinkový tlakový odlitek
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- Matně poniklováno
- Uzávěr
- Provedení uzávěru: Připraveno pro uzavírací vložky provedení A, montáž profilových půlválcových vložek o celkové délce 40 nebo 45 mm (podle DIN 18 252) nebo bezpečnostních vložek a vložek s tlačítkem o délce 40 mm
- Vhodné pro typ skříně
- AE s 3bodovým uzávěrem
- Základní AE s 3bodovým uzávěrem
- Nástěnná skříň AE s 3-bodovým uzávěrem
- Spodní díly TP
- Kompaktní pult TP pult/dveře
- Univerzální pult TP
- AE s 3-bodovým uzávěrem nerez ocel
- Na základě AE s 3-bodovým uzávěrem nerez ocel
- Pult pult/dvířka nerez ocel
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,496 kg
- Brutto hmotnost
- 0,516 kg
- Číslo celní sazby
- 83024110
- EAN
- 4028177023314
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Popis výrobku
- Rukojeť Ergoform-S
- Dokumentace
- Návod