Alternativa ke standardní zámkové vložce s bezpečnostní válcovou vložkou nebo bez ní.
- Obj. č.:
- SZ 1484000
- Provedení
- E
- Barva
- RAL 8019
- Rozsah dodávky
- se 2 klíči
- Uzávěr
- Vložka uzávěru: s bezpečnostní válcovou vložkou zámek č. 3524 E
- Vhodné pro typ skříně
- KS s otočným uzávěrem
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,056 kg
- Brutto hmotnost
- 0,057 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177007239
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Popis výrobku
- Plastová rukojeť typ E s vložkou 34