Alternativa ke standardní zámkové vložce s bezpečnostní válcovou vložkou nebo bez ní.
- Obj. č.:
- SZ 2485000
- Provedení
- C
- Barva
- RAL 9011
- Rozsah dodávky
- se 2 klíči
- Poznámka k obj. č.
- nehodí se pro AE 1018.600
- Uzávěr
- Vložka uzávěru: s bezpečnostní válcovou vložkou zámek č. 3524 E
- Vhodné pro typ skříně
- AE s otočným uzávěrem nerez ocel
- Na základě AE s otočným uzávěrem nerez ocel
- Pult pult/víko nerez ocel
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,06 kg
- Brutto hmotnost
- 0,069 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177024779
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Popis výrobku
- Plastová rukojeť C s bezp. vložkou 3524E
- Dokumentace
- Informační leták