Alternativa ke standardní zámkové vložce s bezpečnostní válcovou vložkou.
- Obj. č.:
- SZ 2535000
- Provedení
- C
- Materiál
- Zinkový tlakový odlitek
- Rozsah dodávky
- Včetně těsnění
se 2 klíči - Poznámka k obj. č.
- nehodí se pro AE 1018.600
- Uzávěr
- Vložka uzávěru: s bezpečnostní válcovou vložkou zámek č. 3524 E
- Vhodné pro typ skříně
- AE s otočným uzávěrem nerez ocel
- Na základě AE s otočným uzávěrem nerez ocel
- Pult pult/víko nerez ocel
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,13 kg
- Brutto hmotnost
- 0,14 kg
- Číslo celní sazby
- 83024110
- EAN
- 4028177026933
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Popis výrobku
- Otočná rukojeť C s bezp. vložkou 3524E
- Dokumentace
- Informační leták