Alternativa ke standardní zámkové vložce bez bezpečnostní válcové vložky.
- Obj. č.:
- SZ 2536000
- Provedení
- C
- Materiál
- Zinkový tlakový odlitek
- Rozsah dodávky
- Včetně těsnění
- Poznámka k obj. č.
- nehodí se pro AE 1018.600
- Uzávěr
- Vložka uzávěru: bez bezpečnostní válcové vložky
- Vhodné pro typ skříně
- AX s otočným uzávěrem, nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Pult pult/víko nerez ocel
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,08 kg
- Brutto hmotnost
- 0,085 kg
- Číslo celní sazby
- 83024110
- EAN
- 4028177027145
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Popis výrobku
- Otočná rukojeť C bez bezpečnostní
- Dokumentace
- Informační leták