Alternativa ke standardní zámkové vložce s bezpečnostní válcovou vložkou.
- Obj. č.:
- SZ 2575000
- Provedení
- B
- Materiál
- Zinkový tlakový odlitek
- Rozsah dodávky
- Včetně těsnění
se 2 klíči - Uzávěr
- Vložka uzávěru: s bezpečnostní válcovou vložkou zámek č. 3524 E
- Vhodné pro typ skříně
- EB
- BG s otočným uzávěrem
- AE s otočným uzávěrem
- Základní AE s otočným uzávěrem
- Nástěnná skříň AE s otočným uzávěrem
- Střední a horní díl TP
- Kompaktní pult TP pult/víko
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,07 kg
- Brutto hmotnost
- 0,109 kg
- Číslo celní sazby
- 83024110
- EAN
- 4028177028272
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Popis výrobku
- Otočná rukojeť B, s bezp. vložkou 3524E
- Dokumentace
- Informační leták