Alternativa ke standardní zámkové vložce s bezpečnostní válcovou vložkou nebo bez ní.
- Obj. č.:
- SZ 2575010
- Provedení
- B
- Materiál
- Zinkový tlakový odlitek
- Rozsah dodávky
- Včetně těsnění
- Uzávěr
- Vložka uzávěru: s bezpečnostní válcovou vložkou zámek č. 3524 E
- Vhodné pro typ skříně
- AX s otočným uzávěrem
- E-box KX, ocelový plech
- Horní díl pultu CX
- Střední díl pultu CX
- Stojanový pult CX
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,127 kg
- Brutto hmotnost
- 0,137 kg
- Číslo celní sazby
- 83024110
- EAN
- 4028177037359
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Popis výrobku
- SZ otočná rukojeť s bezpečnostní cylindrickou vložkou, pro AX s otočným uzávěrem
- Dokumentace
- Informační leták