Rukojeti, které lze integrovat do různých skříňových systémů.
- Obj. č.:
- DK 7320700
- Provedení
- Rukojeť Ergoform S
- Popis výrobku
- K řízení a monitorování prostřednictvím centrální procesorové jednotky CMC III a IoT Interface.
- Výhody
- Autarkická správa přístupu a uvolnění rukojeti pomocí číselného kódu a karty transpondéru
- Správa oprávnění a remote otevření přes síť
- Integrované internetová plocha a připojení k centrálním řídicím systémům prostřednictvím řídicí jednotky
- Protokolování všech otevření dveří s časovým razítkem
- Oblasti použití
- Centrální správa přístupu přes síť bez klíče nebo zamykacího systému
- Samostatně stojící síťové skříně s citlivými IT systémy
- Datová centra se zvýšenými bezpečnostními požadavky nebo aplikacemi Colocation/Hosting
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Přívodní kabel (3 m) s konektorem RJ 12
- Typ blokování
- Elektromagnetické
- Jmenovitý proud max.
- 0,1 A
- Počet účastníků pro každé IoT Interface (max.)
- 16
- Počet účastníků PU Compact (max.)
- 2
- Počet účastníků PU (max.)
- 16
- Number subscribers per PDU note
- Max. 5 ks při napájení přes PoE
- Rozsah provozních teplot
- 5 °C...40 °C
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,76 kg
- Brutto hmotnost
- 0,76 kg
- Číslo celní sazby
- 83024110
- EAN
- 4028177367470
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Popis výrobku
- CMC-TC el.mag. rukojeť