Komfortní rukojeť Mini pro třídílné EL

Číslo výrobku: DK 7705.110

Připraveno pro montáž uzamykací vložek a pro montáž běžných profilových půlválcových vložek 40, resp. 45 mm i bezpečnostních vložek a vložek s tlačítkem.

Číslo výrobku:
DK 7705.110
Provedení
pro uzavírací vložky
Popis výrobku
Připraveno pro montáž zámkových vložek nebo pro montáž běžných profilových půlválcových vložek 40, resp. 45 mm, jakož i bezpečnostních vložek a vložek s tlačítkem.
Materiál
Zinkový tlakový odlitek
Barva
RAL 7035
Poznámka
Zamykací vložky, provedení F: možnost výměny jen jako kompletní systém (rukojeť včetně zamykacích vložek)
Vhodné pro typ skříně
EL, třídílná 3 - 15 U
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,45 kg
Brutto hmotnost
0,489 kg
Číslo celní sazby
83024110
EAN
4028177324503
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27189266
Popis výrobku
DK MINI-komfortní rukojeť
Dokumentace
Návod