Připraveno pro montáž uzamykací vložek a pro montáž běžných profilových půlválcových vložek 40, resp. 45 mm i bezpečnostních vložek a vložek s tlačítkem.
- Obj. č.:
- DK 7705120
- Provedení
- pro profilovou půlválcovou vložku
- Popis výrobku
- Připraveno pro montáž zámkových vložek nebo pro montáž běžných profilových půlválcových vložek 40, resp. 45 mm, jakož i bezpečnostních vložek a vložek s tlačítkem.
- Materiál
- Zinkový tlakový odlitek
- Barva
- RAL 7035
- Poznámka
- Zamykací vložky, provedení F: možnost výměny jen jako kompletní systém (rukojeť včetně zamykacích vložek)
- Poznámka k obj. č.
- Připraveno na montáž profilových půlválcových vložek s celkovou délkou 40, resp. 45 mm (dle DIN 18 252)
- Vhodné pro typ skříně
- Nástěnné skříňky AX, trojdílné
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,5 kg
- Brutto hmotnost
- 0,551 kg
- Číslo celní sazby
- 83024110
- EAN
- 4028177324510
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Popis výrobku
- DK MINI-komfortní rukojeť
- Dokumentace
- Návod