Díky technice sklápění nevyžaduje rukojeť žádný prostor pro otáčení, takže lze plochu dveří optimálně využít pro vestavnou montáž vybavení. Jednoduchá montáž díky systému uchycení rukojeti nasunutím a zaklapnutím.
- Obj. č.:
- VX 8618230
- Provedení
- pro visací zámek a uzavírací vložky
- Výhody
- Vzhledem k tomu, že díky technickému řešení nevyžaduje rukojeť se sklápěním žádný prostor pro otáčení, lze plochu dveří optimálně využít pro vestavnou montáž vybavení
- Jednoduchá montáž díky systému uchycení rukojeti nacvaknutím
- Materiál
- Zinkový tlakový odlitek
- Barva
- RAL 7035
- Uzávěr
- Provedení uzávěru: Připraveno pro uzavírací vložky provedení G nebo bezpečnostní vložky a vložky s tlačítkem o délce do 26,5 mm
- Vhodné pro typ skříně
- VX
- VX IT
- Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Typ 3
- Type 3R
- Type 4
- Typ 12
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,55 kg
- Brutto hmotnost
- 0,634 kg
- Číslo celní sazby
- 83024110
- EAN
- 4028177921764
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Popis výrobku
- Komfortní rukojěť VX, pro visací zámek a uzavírací vložky
- Dokumentace
- Návod