Díky technice sklápění nevyžaduje rukojeť žádný prostor pro otáčení, takže lze plochu dveří optimálně využít pro vestavnou montáž vybavení. Jednoduchá montáž díky systému uchycení rukojeti nasunutím a zaklapnutím.
- Obj. č.:
- VX 8618251
- Provedení
- pro profilovou půlválcovou vložku
- Výhody
- Vzhledem k tomu, že díky technickému řešení nevyžaduje rukojeť se sklápěním žádný prostor pro otáčení, lze plochu dveří optimálně využít pro vestavnou montáž vybavení
- Jednoduchá montáž díky systému uchycení rukojeti nacvaknutím
- Materiál
- Zinkový tlakový odlitek
- Barva
- RAL 9005
- Uzávěr
- Provedení uzávěru: Připraveno pro montáž profilových půlválcových vložek o celkové délce 40, resp. 45 mm (dle DIN 18 252) nebo bezpečnostních vložek a vložek s tlačítkem o délce 40 mm
- Vhodné pro typ skříně
- VX
- VX IT
- Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Typ 3
- Type 3R
- Type 4
- Typ 12
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,7 kg
- Brutto hmotnost
- 0,719 kg
- Číslo celní sazby
- 83024110
- EAN
- 4028177924550
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Popis výrobku
- Komfortní rukojeť s profilovou půlválcovou vložkou, pro VX, RAL9005
- Certifikáty
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentace
- Návod