Odjištěná rukojeť se vyklopí směrem dopředu a vychýlí se pro otevření zámku.
- Obj. č.:
- AX 2435200
- Provedení
- s bezpečnostní vložkou, zámek E1
- Popis výrobku
- Odjištěná rukojeť se vyklopí směrem dopředu a vychýlí se pro otevření zámku.
- Materiál
- Zinkový tlakový odlitek
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Dodává se bez klíčů
- Poznámka k obj. č.
- Jen pro použití v oblasti VW, Audi, SEAT, ŠkodaAuto
- Vhodné pro typ skříně
- AX s 3-bodovým uzavíracím systémem
- TE
- Spodní díly TP
- TX CableNet
- Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,56 kg
- Brutto hmotnost
- 0,575 kg
- Číslo celní sazby
- 83024110
- EAN
- 4028177938175
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Popis výrobku
- AX Komfortní rukojeť, pro AX s tyčovým uzávěrem, s bezpečnostní vložkou, zámek E1
- Dokumentace
- Návod