Odjištěná rukojeť se vyklopí směrem dopředu a vychýlí se pro otevření zámku.
- Obj. č.:
- AX 2435300
- Provedení
- Pro zámkové vložky a profilové půlválcové vložky
- Popis výrobku
- Odjištěná rukojeť se vyklopí směrem dopředu a vychýlí se pro otevření zámku.
- Materiál
- Přesný odlitek z nerez oceli
- Uzávěr
- Provedení uzávěru: Připraveno pro uzavírací vložky provedení A, montáž profilových půlválcových vložek o celkové délce 40 nebo 45 mm (podle DIN 18 252) nebo bezpečnostních vložek a vložek s tlačítkem o délce 40 mm
- Vhodné pro typ skříně
- AX s 3-bodovým uzavíracím systémem
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,55 kg
- Brutto hmotnost
- 0,689 kg
- Číslo celní sazby
- 83024110
- EAN
- 4028177938182
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Popis výrobku
- Komfortní rukojeť pro AX s tyčovým uzávěrem, pro zámkové vložky, nerez ocel
- Certifikáty
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentace
- Návod