Odjištěná rukojeť se vyklopí směrem dopředu a vychýlí se pro otevření zámku.
- Obj. č.:
- AX 2435500
- Provedení
- připraveno pro uzavírací systém ASSA
- Popis výrobku
- Odjištěná rukojeť se vyklopí směrem dopředu a vychýlí se pro otevření zámku.
- Materiál
- Zinkový tlakový odlitek
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Uzávěr
- Provedení uzávěru: Připraveno na ASSA oválnou profilovou půlválcovou vložku až do celkové délky 26,9 mm
- Vhodné pro typ skříně
- AX s 3-bodovým uzavíracím systémem
- TE
- Spodní díly TP
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,5 kg
- Brutto hmotnost
- 0,542 kg
- Číslo celní sazby
- 83024110
- EAN
- 4028177938205
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Popis výrobku
- Komfortní rukojeť pro AX s tyčovým uzávěrem, pro uzamykací systém ASSA
- Dokumentace
- Návod