Odjištěná rukojeť se pro otevření zámku otočí.
- Obj. č.:
- AX 2537400
- Provedení
- připraveno pro uzavírací systém ASSA
- Popis výrobku
- Odjištěná rukojeť se vyklopí směrem dopředu a vychýlí se pro otevření zámku. Připraveno na montáž profilových půlválcových vložek a zámkových vložek (dle DIN 18 252). Provedení ASSA a KESO/KABA připravené pro profilové půlválcové vložky.
- Materiál
- Zinkový tlakový odlitek
Plast - Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Uzávěr
- Provedení uzávěru: Připraveno na ASSA oválnou profilovou půlválcovou vložku až do celkové délky 26,9 mm
- Vhodné pro typ skříně
- AX s otočným uzávěrem z ocelového plechu
- AX IT s otočným uzávěrem
- KX E-Box
- VX s dělenými dveřmi
- Stojanový pult CX
- Horní díl pultu CX
- Střední díl pultu CX
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,2 kg
- Brutto hmotnost
- 0,278 kg
- Číslo celní sazby
- 83024110
- EAN
- 4028177938373
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Popis výrobku
- AX Mini-comfort handle, for AX and KX with cam, with lock insert ASSA
- Dokumentace
- Informační leták
- Návod