K upevnění krytu na spodní části skříňky.
- Obj. č.:
- GA 9123000
- Popis výrobku
- K upevnění krytu na spodní části skříňky.
- Materiál
- Hliníkový tlakový odlitek
- Barva
- RAL 7001
- Rozsah dodávky
- 2 závěsy
8 šroubů - Vhodné pro
- Typ skříně: GA
Výška: ≥ 120 mm
Hloubka: ≥ 80 mm - Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 0,05 kg
- Brutto hmotnost
- 0,059 kg
- Číslo celní sazby
- 83021000
- EAN
- 4028177154537
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Popis výrobku
- Závěs pro skříňky GA
- Dokumentace
- Informační leták