Závěs krytu se jednoduše přišroubuje k ochrannému lemu skříňky a na ohranění krytu.
- Obj. č.:
- KL 1592010
- Popis výrobku
- Závěs krytu se jednoduše přišroubuje k ochrannému lemu skříňky a na hranu krytu.
- Materiál
- Nerez ocel 1.4404 (AISI 316L)
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro typ skříně
- KX
- KL
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 0,05 kg
- Brutto hmotnost
- 0,068 kg
- Číslo celní sazby
- 83021000
- EAN
- 4028177542716
- ETIM 9
- EC001167
- ETIM 8
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Popis výrobku
- Závěsy krytu pro svorkovnicovou skříň KL a KX z nerez oceli 1.4404
- Dokumentace
- Informační leták