Pro rozšíření úhlu otevření dveří
- Obj. č.:
- SZ 7824525
- Materiál
- Zinkový tlakový odlitek
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Úhel otevření dveří
- 140°
- Poznámka
- Může se snížit stupeň krytí skříně.
- Dveřní závěsy v rámci jedné řady skříní musí zůstat stejné.
- Poznámka k obj. č.
- Může se snížit stupeň krytí skříně.
- Není určeno pro dělené dveře.
- Dveřní závěsy v rámci jedné řady skříní musí zůstat stejné.
- Suitable for door variant
- Prosklené dveře z hliníku
- Dveře z hliníku a ocelového plechu, s ventilačními otvory
- Vhodné pro typ skříně
- Řady skříní TS 8 s komfortní rukojetí
- TS IT
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 1,416 kg
- Brutto hmotnost
- 1,618 kg
- Číslo celní sazby
- 83021000
- EAN
- 4028177302747
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Popis výrobku
- Závěsy 140° TS proskl. dveře RAL7035 4ks
- Dokumentace
- Informační leták