Pro rozšíření úhlu otevření dveří na 180°
- Obj. č.:
- SZ 8800710
- Materiál
- Jemný odlitek/zinkový tlakový odlitek
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Úhel otevření dveří
- 180°
- Poznámka
- Může se snížit stupeň krytí skříně.
- Dveřní závěsy v rámci jedné řady skříní musí zůstat stejné.
- Suitable for door variant
- Dveře s velkým dynamickým zatížením, dveřní vestavěná zařízení do 900 N
- Vhodné pro typ skříně
- TS
- VX SE
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 0,92 kg
- Brutto hmotnost
- 0,977 kg
- Číslo celní sazby
- 83021000
- EAN
- 4028177595064
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Popis výrobku
- TS závěsy 180°, pro TS, VX SE, dveře s vysokými dynamickými zatíženími, RAL 7035
- Dokumentace
- Návod