- Obj. č.:
- VX 8618340
- Popis výrobku
- Pro rozšíření úhlu otevření dveří na 180°, bez mechanické úpravy.
- Materiál
- Přesný odlitek z nerez oceli
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Úhel otevření dveří
- 180°
- Poznámka
- Dveřní závěsy v rámci jedné řady skříní musí zůstat stejné.
- Lze namontovat bez mechanických úprav dveří
- Vhodné pro dveřní vestavby do 900 N
- Suitable for door variant
- Dveře z nerez oceli
- Vhodné pro typ skříně
- VX
- Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 0,88 kg
- Číslo celní sazby
- 83021000
- EAN
- 4028177921382
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Popis výrobku
-
VX Závěsy 180°, nerezová ocel