Pro rozšíření úhlu otevření dveří na 180°.
- Obj. č.:
- AX 2449010
- Popis výrobku
- Pro rozšíření úhlu otevření dveří na 180°.
- Materiál
- Zinkový tlakový odlitek
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
Vrtací šablona - Úhel otevření dveří
- 180°
- Suitable for door variant
- Dveře z ocelového plechu
- Vhodné pro typ skříně
- AX
- AX IT
- Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 4
- Typ 12
- Balení
- 3 ks
- Netto hmotnost
- 0,459 kg
- Brutto hmotnost
- 0,46 kg
- Číslo celní sazby
- 83021000
- EAN
- 4028177925274
- ETIM 9
- EC001167
- ETIM 8
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Popis výrobku
- AX Závěs 180°
- Certifikáty
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentace
- Informační leták