Závěs krytu lze přišroubovat po obvodu k ochrannému lemu skříňky a na hranu víka. Pozice upevňovacích otvorů jsou předem vyznačeny dírkou. Tím odpadá vyměřování a rýsování.
- Obj. č.:
- KX 1592220
- Popis výrobku
- Závěs krytu lze přišroubovat po obvodu k ochrannému lemu skříňky a na hranu víka. Pozice upevňovacích otvorů jsou předem vyznačeny dírkou. Tím odpadá vyměřování a rýsování.
- Materiál
- Zinkový tlakový odlitek
- Rozsah dodávky
- Závěs krytu
Uzavírací zátky
Včetně upevňovacího materiálu - Poznámka
- Pro úhel otevření dveří do 180°
- Balení
- 6 ks
- Netto hmotnost
- 0,156 kg
- Brutto hmotnost
- 0,165 kg
- Číslo celní sazby
- 83021000
- EAN
- 4028177973169
- ETIM 9
- EC001167
- ETIM 8
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Popis výrobku
- KX Závěs krytu, pro svorkovnicové skříňky KX, zinkový tlakový odlitek
- Certifikáty
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentace
- Informační leták