Univerzální upevňovací prvek pro všechny případy, kdy je zapotřebí odstup od upevňovací roviny.
- Obj. č.:
- SZ 2311250
- Popis výrobku
- Univerzální upevňovací prvek pro všechny případy, ve kterých je vyžadován rozestup k upevňovací rovině.
- Technické údaje
- Se samořezným závitem pro otvory s Ø 4,5 mm
- Materiál
- Šestihranná ocel (vel. 8)
- Povrch
- Pozinkovaný
- Délka
- 50 mm
- Montážní pokyn
- Na zadní straně je možné upevnění např. lišt DIN / nosných profilových lišt, krytů proti nebezpečnému dotyku, krytek hlavních vypínačů, lišt pro mechanické upevnění kabelů atd. pomocí šroubů do plechu 5,5 x 13
- Balení
- 12 ks
- Netto hmotnost
- 0,228 kg
- Brutto hmotnost
- 0,244 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73181535
- EAN
- 4028177526822
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- SZ Upevňovací čepy, délka 50 mm
- Dokumentace
- Informační leták