K upevnění montážních můstků pro AE a aretaci dvířek pro AE, atd.
- Obj. č.:
- SZ 2310076
- Technické údaje
- Děrování Ø 3,7 mm v rozměrovém rastru 25 mm
- Oblasti použití
- K upevnění těchto součástí:
- Montážní můstky pro AE
- Aretace dveří pro AE
- atd.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně matic a vějířových podložek
- Délka
- 698 mm
- Možnosti montáže
- Pro vertikální montáž na závitový čep dveří
- Vhodné pro typ skříně
- AE z nerez oceli
- Vhodné pro výšku
- = 760 mm
- Balení
- 20 ks
- Netto hmotnost
- 3,52 kg
- Brutto hmotnost
- 3,88 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177020948
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- Mont. lišta děr.pro pulty
- Dokumentace
- Informační leták