Pro programovací přístroje atd., připraveno pro montáž na trubkový rám dveří. V případě servisního zásahu lze rychle vyklopit. S maximální plochou k instalaci, po použití lze kvůli úspoře místa sklopit.
- Obj. č.:
- PS 4638600
- Popis výrobku
- Pro programovací přístroje atd., připraveno pro montáž na trubkový rám dveří. V případě servisního zásahu lze rychle vyklopit. S maximální plochou k instalaci, po použití lze kvůli úspoře místa sklopit.
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Využitelná plocha
- Šířka: 413 mm
Hloubka: 400 mm - Vhodné pro šířku dveří
- 600 mm
- Možnosti montáže
- Na trubkovém rámu dveří
- K montáži na plochy
- Zatížitelnost
- max. 300 N
- Využitelná plocha
- Šířka: 413 mm
Hloubka: 400 mm - Vhodné pro
- Typ skříně: VX
TS
VX SE
PC - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 3,471 kg
- Brutto hmotnost
- 3,671 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 14,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177107496
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Popis výrobku
- PS odkládací pult, pro VX, TS, VX SE, PC, pro šířku dveří 600 mm
- Dokumentace
- Informační leták