K položení schémat zapojení při hledání závad a údržbě. Pulty na schémata zapojení se dají spojovat vedle sebe do řady, v závislosti na šířce dveří. Montáž se provádí na trubkový rám dveří, resp. děrovanou lištu dveří.
- Obj. č.:
- PS 4120000
- Popis výrobku
- K položení schémat při hledání závad a údržbě. Pulty na schémata zapojení se dají spojovat vedle sebe do řady, v závislosti na šířce dveří. Montáž se provádí na trubkový rám dveří, resp. děrovanou lištu dveří.
- Materiál
- Odkládací pult: polypropylen
Upevňovací úhelník: zinkový tlakový odlitek - Barva
- V odstínu podobném RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro šířku dveří
- 400 mm
500 mm
600 mm
800 mm
1 000 mm - Možnosti montáže
- Na trubkovém rámu dveří musí být použit tento počet pultů na schémata
- Šířka dveří 400/500 mm = 1 pult na schémata
- Šířka dveří 600 mm = 2 pulty na schémata
- Šířka dveří 800 mm = 2 nebo 3 pulty na schémata
- Šířka dveří 1000 mm = 3 pulty na schémata
- Rozměry
- Šířka: 210 mm
Výška: 365 mm
Hloubka: 24 mm - Vhodné pro
- Typ skříně: VX
TS
VX SE
TP
PC - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,84 kg
- Brutto hmotnost
- 0,86 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177091887
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Popis výrobku
- PS pult na schémata, pro VX, TS, VX SE, PC, TP, pro šířku dveří: 400 mm
- Dokumentace
- Návod