- Obj. č.:
- SZ 2514600
- Provedení
- od šířky dveří 600 mm
- Výhody
- Tabuli z akrylátového skla lze zkrátit na jakýkoli požadovaný rozměr menších dvířek.
- Rozsah dodávky
- 2 držáky s dvojitou lepicí páskou
Okno z akrylátového skla
Upevňovací materiál
- Height acrylic glass pane
- 167 mm
- Usable depth
- 18 mm
- Usable width
- 415 mm
- Možnosti montáže
- Našroubováno oboustranně na děrované liště dveří
- Z jedné strany sešroubované, z druhé strany slepené nebo slepené z obou stran.
- Vhodné pro
- Výška: ≥ 500 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,5 kg
- Brutto hmotnost
- 0,573 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177323797
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Popis výrobku
-
Schránka dok. švh415x167x18, akryl. sklo