Schránky na schémata zapojení z plastu pro AE

Obj. č.: SZ 2514800

K upevnění na děrované liště dveří a/nebo na dveřích.

Obj. č.:
SZ 2514800
Provedení
od šířky dveří 800 mm
Výhody
Tabuli z akrylátového skla lze zkrátit na jakýkoli požadovaný rozměr menších dvířek.
Rozsah dodávky
2 držáky s dvojitou lepicí páskou
Okno z akrylátového skla
Upevňovací materiál
Height acrylic glass pane
167 mm
Usable depth
18 mm
Usable width
615 mm
Možnosti montáže
Našroubováno oboustranně na děrované liště dveří
Z jedné strany sešroubované, z druhé strany slepené nebo slepené z obou stran.
Vhodné pro
Výška: ≥ 500 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,7 kg
Brutto hmotnost
0,8 kg
Číslo celní sazby
39269097
EAN
4028177323803
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
Popis výrobku
Schránka dok. švh615x167x18, akryl. sklo
Dokumentace
Návod