K upevnění na trubkovém rámu dveří v libovolné výšce.
- Obj. č.:
- SZ 4116500
- Popis výrobku
- K upevnění na trubkovém rámu dveří v libovolné výšce.
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Světlá výška
- 210 mm
- Světlá šířka
- 455 mm
- Vhodné pro šířku dveří
- 600 mm
- Rozměry
- Hloubka: 35 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,733 kg
- Brutto hmotnost
- 0,86 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177526310
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Popis výrobku
- SZ schránky na schémata, pro VX, TS, VX SE, PC, TP spodní díl, ocelový plech, pro šířku dveří: 600 mm, H: 35 mm
- Dokumentace
- Informační leták