Konvenční aretace dveří může v případě nebezpečí zablokovat únikovou cestu. Aretace se při zatlačení samočinně odjistí a uvolní dveře v obou směrech. Ve spojení se 180° závěsy je tak zajištěno, že v případě nebezpečí nemohou být žádné únikové cesty zablokovány aretovanými dveřmi.
- Obj. č.:
- SZ 4583500
- Popis výrobku
- Konvenční aretace dveří může v případě nebezpečí zablokovat únikovou cestu. Aretace se při zatlačení samočinně odjistí a uvolní dveře v obou směrech. Ve spojení se 180° závěsy je tak zajištěno, že v případě nebezpečí nemohou být žádné únikové cesty zablokovány aretovanými dveřmi.
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro typ skříně
- TS
- VX SE
- PC
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,36 kg
- Brutto hmotnost
- 0,375 kg
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177576322
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- TS Aretace dveří pro únikové cesty, pro TS, SE, PC
- Dokumentace
- Návod