Pro individuální označení, resp. popis stávající síťové infrastruktury. Magnetický povrch umožňuje flexibilní upevnění na všech plochách, které lze zmagnetizovat.
- Obj. č.:
- DK 7950150
- Popis výrobku
- Pro individuální označení, resp. popis stávající síťové infrastruktury. Magnetický povrch umožňuje flexibilní upevnění na všech plochách, které mohou být zmagnetizovány. Pro nemagnetické plochy jsou přiloženy lepicí pásky. Max. velikost popisovacích štítků je 130 x 50 mm.
- Oblasti použití
- Popisky skříně
- Balení
- 10 ks
- Netto hmotnost
- 0,4 kg
- Brutto hmotnost
- 0,42 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177551558
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- Odnimatelný štítek
- Dokumentace
- Návod k použití