Pro vertikální nástavbu na závitových čepech dveří, k upevnění montážních můstků, systémových chassis 14 x 39 mm, aretace dveří.
- Obj. č.:
- AX 2311076
- Popis výrobku
- Pro vertikální montáž na závitových čepech dveří, k upevnění montážních přepážek, systémových chassis 14 x 39 mm, aretace dveří.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Vhodné pro typ skříně
- AX z nerez oceli
- Vhodné pro výšku
- = 760 mm
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 0,68 kg
- Brutto hmotnost
- 0,697 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177940543
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- Děrovaná dveřní lišta, pro AX z nerez oceli, pro výšku: 760 mm