Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 1. 2018
- Obj. č.:
- TS 7826245
- Popis výrobku
- Lze zaměnit za sériovou střechu. Vybaveno posuvným úhelníkem v zadní části. Oboustranný pryžový svěrný profil k upevnění kabelových svazků. Díky symetrické konstrukci rámu se pootočením střešního plechu dá realizovat i zavedení kabelů z boční strany. Dvojdílné provedení umožňuje kdykoli pohodlnou dodatečnou instalaci kabelů.
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Vhodné pro
- Šířka: 1.200 mm
Hloubka: 400 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 7,235 kg
- Brutto hmotnost
- 7,616 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177402331
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Popis výrobku
- Střešní plech-TS 1200x399
- Dokumentace
- Informační leták