Dvoudílné provedení umožňuje pohodlnou pozdější instalaci tak, že se při dodatečném zavedení kabelů jednoduše sejme přední část plechu.
- Obj. č.:
- TS 7826865
- Popis výrobku
- Lze zaměnit za sériovou střechu. Vybaveno posuvným úhelníkem v zadní části. Oboustranný pryžový svěrný profil k upevnění kabelových svazků. Díky symetrické konstrukci rámu se pootočením střešního plechu dá realizovat i zavedení kabelů z boční strany. Dvojdílné provedení umožňuje kdykoli pohodlnou dodatečnou instalaci kabelů.
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Vhodné pro
- Šířka: 800 mm
Hloubka: 600 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 6,711 kg
- Brutto hmotnost
- 7,064 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177390256
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Popis výrobku
- Střešní plech -TS 800x600
- Dokumentace
- Informační leták