Střešní plech, s ventilačními otvory pro TS, TS IT

Obj. č.: DK 7826669

Lze zaměnit za sériovou střechu, s kabelovou průchodkou nebo bez ní.

Obj. č.:
DK 7826669
Provedení
Dvoudílný s kabelovou průchodkou
Popis výrobku
Lze zaměnit za sériovou střechu. 72 mm vysoký střešní plech, po celém obvodu ventilační otvory, svěrný profil k zavedení kabelů. Dělené provedení se zavedením kabelu umožňuje pohodlnou dodatečnou instalaci.
Materiál
Ocelový plech
Barva
RAL 7035
Vhodné pro
Typ skříně: TS
TS IT
Šířka: 600 mm
Hloubka: 600 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
6,878 kg
Brutto hmotnost
7,24 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177390201
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Popis výrobku
Střešní plech - TS/FR(i)