Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 12. 2023
- Obj. č.:
- DK 7826768
- Provedení
- Jednodílný bez průchodu kabelů
- Popis výrobku
- Lze zaměnit za sériovou střechu. 72 mm vysoký střešní plech, po celém obvodu ventilační otvory, svěrný profil k zavedení kabelů. Dělené provedení se zavedením kabelu umožňuje pohodlnou dodatečnou instalaci.
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS
TS IT
Šířka: 600 mm
Hloubka: 800 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 7,002 kg
- Brutto hmotnost
- 7,37 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177345591
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405