Střešní plech, s ventilačními otvory pro TS, TS IT

Číslo výrobku: DK 7826.788

Lze zaměnit za sériovou střechu, s kabelovou průchodkou nebo bez ní.

Číslo výrobku:
DK 7826.788
Provedení
Jednodílný bez průchodu kabelů
Popis výrobku
Lze zaměnit za sériovou střechu. 72 mm vysoký střešní plech, po celém obvodu ventilační otvory, svěrný profil k zavedení kabelů. Dělené provedení se zavedením kabelu umožňuje pohodlnou dodatečnou instalaci.
Materiál
Ocelový plech
Barva
RAL 7035
Vhodné pro
Typ skříně: TS
TS IT
Šířka: 800 mm
Hloubka: 800 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
10,146 kg
Brutto hmotnost
10,68 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177345638
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405