Příruby pro zavedení kabelů pro střešní plechy, s metrickými zeslabenými místy k vyražení otvorů, těsnicími membránami, vstupními hrdly, nebo uzavřené.
- Obj. č.:
- SV 9665750
- Provedení
- 14 x M25/32
- Popis výrobku
- Pro snadné a bezpečné zavedení kabelů v oblasti střechy.
- Materiál
- Izolační materiál
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně těsnění
- Počet zeslabených míst k vyražení metrických otvorů
- 14 x M25/M32
- Rozměry
- Šířka: 250 mm
Hloubka: 160 mm - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,25 kg
- Brutto hmotnost
- 0,279 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177382442
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Popis výrobku
- SV Příruby pro zavedení kabelů, 14xM25/32, izolační materiál