Příruby pro zavedení kabelů pro střešní plechy, s metrickými zeslabenými místy k vyražení otvorů, těsnicími membránami, vstupními hrdly, nebo uzavřené.
- Obj. č.:
- SV 9665770
- Provedení
- s těsnicími membránami 32 x Ø 7 – 16 mm, 4 x Ø 10 – 20 mm, 3 x Ø 14 – 26 mm
- Popis výrobku
- Pro snadné a bezpečné zavedení kabelů v oblasti střechy.
- Materiál
- Izolační materiál
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně těsnění
- Rozměry
- Šířka: 250 mm
Hloubka: 160 mm - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,3 kg
- Brutto hmotnost
- 0,341 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177382466
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Popis výrobku
- SV Příruby pro zavedení kabelů, s těsnícími membránami, 32x Ø 7-16 mm, 4x Ø 10-20 mm, 3x Ø 14-26 mm, izolační materiál