Střešní plech s kabelovou trasou

Obj. č.: DK 7411000

Pro optimální využití stojanů Data Rack jako rozváděčů v patrech budov, popř. stojanů s kabelovým managementem.

Obj. č.:
DK 7411000
Popis výrobku
Pro optimální využití stojanů Data Rack jako rozváděčů v patrech budov, popř. stojanů s kabelovým managementem. Přesunutím vodicích plechů je možné individuálně upravit rozměry jednotlivých segmentů pro vedení a uložení kabelů. Střešní plech se dá upevnit na všechny rozváděčové stojany Data Rack se dvěma upevňovacími rovinami při jejich vzájemné vzdálenosti 350 mm.
Materiál
Ocelový plech, s nástřikem
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Střešní plech
Upevňovací příslušenství
Balení
1 ks
Netto hmotnost
9,348 kg
Brutto hmotnost
9,84 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177237599
ECLASS 8.0
27182405