- Obj. č.:
- DK 7826806
- Popis výrobku
- Lze zaměnit za sériovou střechu. V 97 mm vysokém střešním plechu jsou po celém obvodu umístěny ventilační otvory (Ø 5 mm). V kombinaci s prosklenými dveřmi a dveřmi z ocelového plechu s ventilačními otvory doplňuje střešní plech optimálně vnější vzhled skříně.
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Poznámka k obj. č.
- Dodací lhůta na vyžádání
- Vhodné pro
- Typ skříně: DK-TS
Šířka: 800 mm
Hloubka: 1.000 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 15,39 kg
- Brutto hmotnost
- 16,2 kg
- Číslo celní sazby
- 72092690
- EAN
- 4028177234611
- ECLASS 8.0
- 27182405