- Obj. č.:
- DK 7826886
- Popis výrobku
- Lze zaměnit za sériovou střechu. V 97 mm vysokém střešním plechu jsou po celém obvodu umístěny ventilační otvory (Ø 5 mm). V kombinaci s prosklenými dveřmi a dveřmi z ocelového plechu s ventilačními otvory doplňuje střešní plech optimálně vnější vzhled skříně.
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Vhodné pro
- Typ skříně: DK-TS
Šířka: 800 mm
Hloubka: 800 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 10,947 kg
- Brutto hmotnost
- 11,523 kg
- Číslo celní sazby
- 72092690
- EAN
- 4028177234734
- ECLASS 8.0
- 27182405