Střešní plech IP 2X ventilačními otvory pro TS

Obj. č.: SV 9659535

Pro rozváděče bez střešního plechu a také jako záměna za sériově dodávané střešní plechy u ostatních skříní TS.

Obj. č.:
SV 9659535
Oblasti použití
Pro rozváděče bez střešního plechu a také jako záměna za sériově dodávané střešní plechy u ostatních skříní TS.
Materiál
Ocelový plech, 1,5 mm
Povrch
Strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Build-up height
72 mm
Vhodné pro
Šířka: = 800 mm
Hloubka: = 800 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
9,828 kg
Brutto hmotnost
10,62 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177465114
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Popis výrobku
SV Střešní plech, ŠxH: 800x800 mm, IP 2X, pro TS, s ventilačními otvory, konstrukční výška 72 mm