Pro rozváděče bez střešního plechu a také jako záměna za sériově dodávané střešní plechy u ostatních skříní TS.
- Obj. č.:
- SV 9671546
- Oblasti použití
- Pro rozváděče bez střešního plechu a také jako záměna za sériově dodávané střešní plechy u ostatních skříní TS.
- Materiál
- Ocelový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Number of required cable entry glands
- 3
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS
Šířka: = 400 mm
Hloubka: = 600 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 2,1 kg
- Brutto hmotnost
- 2,4 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177544284
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Popis výrobku
- SV Střešní plech, ŠxH: 400x600 mm, pro TS, pro příruby pro zavedení kabelů