K úpravě střešního plechu IP 55 na střešní plech s funkcí odvodu tlaku.
- Obj. č.:
- SV 9674790
- Popis výrobku
- Pro výměnu střešního plechu IP 55 za střešní plech s funkcí odlehčení tahu. Funkce odlehčení tahu je bezpodmínečně nutná pro dodržení ochrany osob při zabezpečení proti elektrickému oblouku dle IEC/TR 61 641. Po montáži tlakových zátek je dosažen stupeň krytí IP 54.
- Materiál
- Polyamid
- Rozsah dodávky
- Včetně 4 výstražných nálepek
- Poznámka
- Pro střešní plech jsou třeba 2 tlakové zátky a 1 výstražná nálepka
- Mezní hodnoty pro dodržení odolnosti proti obloukovému zkratu závisejí na použitém přípojnicovém systému.
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 0,072 kg
- Brutto hmotnost
- 0,083 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177709614
- ETIM 9
- EC000032
- ETIM 8
- EC000032
- ECLASS 8.0
- 23110190
- Popis výrobku
- SV Tlakové zátky, pro střešní plechy
- Dokumentace
- Informační leták