Střešní plech IP 55, uzavřený pro VX, VX IT

Obj. č.: SV 9681660

Pro rozváděče bez střešního plechu a také jako záměna za sériově dodávané střešní plechy u ostatních skříní.

Obj. č.:
SV 9681660
Popis výrobku
Pro rozváděče bez střešního plechu a také jako záměna za sériově dodávané střešní plechy.
Materiál
Ocelový plech, 1,5 mm
Povrch
Strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Vhodné pro
Šířka: = 600 mm
Hloubka: = 1.000 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
8,2 kg
Brutto hmotnost
8,44 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177954052
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Popis výrobku
Střešní plech, ŠH: 600x1000mm, IP 55, pro VX, VX-IT
Dokumentace
Návod