Pro rozváděče bez střešního plechu a také jako záměna za sériově dodávané střešní plechy u ostatních skříní.
- Obj. č.:
- SV 9681662
- Popis výrobku
- Pro rozváděče bez střešního plechu a také jako záměna za sériově dodávané střešní plechy.
- Materiál
- Ocelový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro
- Šířka: = 600 mm
Hloubka: = 1.200 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 9,8 kg
- Brutto hmotnost
- 10,24 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177954069
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Popis výrobku
- Střešní plech, ŠH: 600x1200mm, IP 55, pro VX, VX-IT
- Dokumentace
- Návod