Střešní plech IP 55, uzavřený pro VX, VX IT

Obj. č.: SV 9681686

Pro rozváděče bez střešního plechu a také jako záměna za sériově dodávané střešní plechy u ostatních skříní.

Obj. č.:
SV 9681686
Popis výrobku
Pro rozváděče bez střešního plechu a také jako záměna za sériově dodávané střešní plechy.
Materiál
Ocelový plech, 1,5 mm
Povrch
Strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Vhodné pro
Šířka: = 800 mm
Hloubka: = 600 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
7,14 kg
Brutto hmotnost
7,5 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177926806
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Popis výrobku
VX Střešní plech, ŠxH 800x600 mm, IP 55
Dokumentace
Návod